{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zylinderstifte_passfedern_abziehwerkzeug/03320.prj},{NB=03320-12X32},{BEST=03320-12X32},{L1=32},{D=12.0},{L2=2.5},{R=12.0},{Z1=1.80},{Z2=1.30},{GEW=0.0266},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495039282},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen